Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Scroll-kompressori, DSH295A9ACA

120H1238

Kylmäaineet: R410A, Segmentin käyttö: Ilmastointi, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 380-400/3/60, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
(LRA) Virta roottori lukittuna310 A
AsennusholkkiODF
Asennusmomentti [Nm]21.00 N-m
AsennusstandardiODF
Brand techniqueScroll-kompressori
CoolselectorFilterNot available in Coolselector
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EsilämmitinEi
FamilyDSH
Imuliitännän koko [in]1-5/8 in
Imuliitännän korkeus [mm]302 mm
Imuliitännän materiaali-
Imuliitäntäputken koko [in]1-5/8 in
IP-suojausluokkaIP54 (kaapeliläpiviennillä)
Iskutilavuus [cm3]276.20 cm³
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]342 V
Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]418 V
Käynnistysten määrä tunnissa [Max]12
Kierrosnopeus 60 Hz:n taajuudella [rpm]3500 rpm
Kokonaiskorkeus [mm]653.0 mm
Kompressorin sähkösyöttö [V]380-400/3/60
KonfigurointikoodiYksi yksikkö
Korkeapainetesti [bar] [Max]48.7 bar
KuvausDSH295-9
KylmäaineetR410A
Kylmäainetäyttö [kg] [Max]13.50 kg
Läpimitta [mm]318 mm
LiitäntätyyppiJuotos
Maaliitännän kiristysmomentti [Nm]4.00 N-m
Manifold enabledNo
Matalapainemittariliitännän kiristysmomentti [Nm]15 N-m
Matalapainetesti [bar] [Max]34.3 bar
Material DescriptionDSH295-9AC-SINGLE
Model numberDSH295A9ACA
Moottorin suojausElektroninen suojamoduuli, 110/240 V
nestelasin asennustapaKierre
nestelasin momentti [Nm]50 N-m
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]380 V
Ominaisuudet
Arvo
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]380 V
Nimellisvirta (RLA)51.4 A
Oil level switchNone
Öljyluettelo160SZ
Öljyn tyyppiPOE
Öljyntasausliitäntä2-1/4'' Rotolock
Öljyntyhjennysaukko1/4'' laippa
Öljyntyhjennysliitännän kiristysmomentti [Nm]35 N-m
Öljytäyttö [l]6.70 L
Paine-erotesti [bar] [Max]37 bar
Paineliitännän koko [in]1-1/8 in
Paineliitäntäputken koko [in]1-1/8 in
Painemittarin liitäntä, KPEi ole
Painemittarin liitäntä, MPSchrader
Pakkausmäärä1
PakkaustapaYksittäispakkaus
Piirroksen numero8556208
Poistoliitännän korkeus [mm]618 mm
Product lineCommercial Compressors
SähköliitännätStud M5
Samanlaisilla käämeillä varustettujen kolmivaihekompressorien käämityksen vastus [Ohm]0.36 Ohm
Segmentin käyttöIlmastointi
Sisältää paristotNo
Taajuus [Hz]60
TehonsäätöKiinteä nopeus
TekniikkaScroll
Toimitukseen sisältyvä moduuliLiitäntäkoteloon asennettava elektroninen suojamoduuli
Toimitukseen sisältyvä öljyAlkuperäinen öljytäyttö
Toimitukseen sisältyvät ohjeetAsennusohjeet
TuoteryhmäHermetic compressors
TuotetyyppiDSH295
Tuotteen nimiScroll compressor DSH
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Väärinpäin pyörimiseltä suojaaminenElektroninen moduuli
Vaihe3
Vaiheiden kiristysmomentti [Nm]3.00 N-m
VäriSininen
Viskositeetti [cP]32.0 cP
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino122.1 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Nettopaino111 Kilogram