Danfoss logo
SH180 SH240 SH295 DSH240 DSH295 - 8556089

Scroll-kompressori, DSH294A9AAA

120H1233

Kylmäaineet: R410A, Segmentin käyttö: Ilmastointi, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 380-400/3/60, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
(LRA) Virta roottori lukittuna310 A
Asennusmomentti [Nm]21.00 N-m
AsennusstandardiODF
Brand techniqueScroll-kompressori
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EsilämmitinEi
FamilyDSH
Imuliitännän koko [in]1-5/8 in
Imuliitännän korkeus [mm]331 mm
Imuliitännän materiaali-
Imuliitäntäputken koko [in]1-5/8 in
IP-suojausluokkaIP54 (kaapeliläpiviennillä)
Iskutilavuus [cm3]269.00 cm³
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]342 V
Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]418 V
Käynnistysten määrä tunnissa [Max]12
Kierrosnopeus 60 Hz:n taajuudella [rpm]3500 rpm
Kokonaiskorkeus [mm]683.0 mm
Kompressorin sähkösyöttö [V]380-400/3/60
KonfigurointikoodiYksi yksikkö
Korkeapainepuoli max lämpötila (TS)150.0 °C
Korkeapainepuoli min lämpötila (TS)-35.0 °C
Korkeapainepuoli tilavuus2.5 L
Korkeapainetesti [bar] [Max]48.7 bar
KuvausDSH294-9
KylmäaineetR410A
Kylmäainetäyttö [kg] [Max]13.50 kg
Läpimitta [mm]318 mm
LiitäntätyyppiJuotos
Maaliitännän kiristysmomentti [Nm]4.00 N-m
Manifold enabledNo
Matalapainepuoli max lämpötila (TS)52.0 °C
Matalapainepuoli min lämpötila (TS)-35.0 °C
Matalapainepuoli tilavuus28.5 L
Matalapainetesti [bar] [Max]34.3 bar
Material DescriptionDSH294-9-AA-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.10 bar
Model numberDSH294A9AAA
Moottorin suojausElektroninen suojamoduuli, 24 V ac
nestelasin asennustapaKierre
nestelasin momentti [Nm]50 N-m
Ominaisuudet
Arvo
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]380 V
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]380 V
Nimellisvirta (RLA)51.4 A
Oil level switchNone
Öljyluettelo160SZ
Öljyn tyyppiPOE
Öljyntasausliitäntä2-1/4'' Rotolock
Öljyntyhjennysaukko1/4'' laippa
Öljytäyttö [l]6.10 L
Paine-erotesti [bar] [Max]37 bar
Paineliitännän koko [in]1-1/8 in
Paineliitäntäputken koko [in]1-1/8 in
Painemittarin liitäntä, KPEi ole
Painemittarin liitäntä, MPSchrader
Pakkausmäärä6
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Piirroksen numero8556089c
Poistoliitännän korkeus [mm]648 mm
Product lineCommercial Compressors
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SähköliitännätStud M5
Samanlaisilla käämeillä varustettujen kolmivaihekompressorien käämityksen vastus [Ohm]0.36 Ohm
SCIP-asiakirjan nro93a1729e-411b-49a8-b88a-45d48470b899
Segmentin käyttöIlmastointi
Sisältää paristotNo
Taajuus [Hz]60
TehonsäätöKiinteä nopeus
TekniikkaScroll
Toimitukseen sisältyvä moduuliLiitäntäkoteloon asennettava elektroninen suojamoduuli
Toimitukseen sisältyvä öljyAlkuperäinen öljytäyttö
Toimitukseen sisältyvät ohjeetAsennusohjeet
TuoteryhmäHermetic compressors
TuotetyyppiDSH294
Tuotteen nimiScroll compressor DSH
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Väärinpäin pyörimiseltä suojaaminenElektroninen moduuli
Vaihe3
Vaiheiden kiristysmomentti [Nm]3.00 N-m
VäriSininen
Viskositeetti [cP]32.0 cP
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino117.83 Kilogram
Nettopaino111 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm