Danfoss logo
 DSH184-3/7/9, DSF200-3/7/9 - 8560235

Scroll-kompressori, DSH184A3ALA

120H1220

Kylmäaineet: R410A, Segmentin käyttö: Ilmastointi, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
(LRA) Virta roottori lukittuna351 A
Asennusmomentti [Nm]15.00 N-m
AsennusstandardiODF
Brand techniqueScroll-kompressori
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EsilämmitinEi
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilyDSH
HyväksyntäCEULUKCA
IDVYes
Imuliitännän koko [in]1-3/8 in
Imuliitännän korkeus [mm]300 mm
Imuliitännän materiaali-
Imuliitäntäputken koko [in]1-3/8 in
IP-suojausluokkaIP54 (kaapeliläpiviennillä)
Iskutilavuus [cm3]170.30 cm³
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]180 V
Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]253 V
Käynnistysten määrä tunnissa [Max]12
Kierrosnopeus 60 Hz:n taajuudella [rpm]3500 rpm
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Kokonaiskorkeus [mm]555 mm
Kompressorin sähkösyöttö [V]208-230/3/60
KonfigurointikoodiYksi yksikkö
Korkeapainepuoli max lämpötila (TS)150.0 °C
Korkeapainepuoli min lämpötila (TS)-35.0 °C
Korkeapainepuoli tilavuus0.7 L
Korkeapainetesti [bar] [Max]48.7 bar
KuvausDSH184-3 (Old)
KylmäaineetR410A
Kylmäainetäyttö [kg] [Max]10.00 kg
Läpimitta [mm]243 mm
LiitäntätyyppiJuotos
Maaliitännän kiristysmomentti [Nm]2.00 N-m
Maksimikäyttövirta [MOC]71 A
Manifold enabledNo
Matalapainepuoli max lämpötila (TS)55.0 °C
Matalapainepuoli min lämpötila (TS)-35.0 °C
Matalapainepuoli tilavuus13.9 L
Matalapainetesti [bar] [Max]33.3 bar
Material DescriptionDel-DSH184-3AL-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Ominaisuudet
Arvo
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Model numberDSH184A3ALA
Moottorin suojausSisäinen ylikuormitussuoja
nestelasin asennustapaKierre
nestelasin momentti [Nm]50 N-m
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]200 V
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]230 V
Nimellisvirta (RLA)53.6 A
Oil level switchNone
Öljyluettelo160SZ
Öljyn tyyppiPOE
Öljyntasausliitäntä1-3/4'' Rotolock
Öljytäyttö [l]3.60 L
Paine-erotesti [bar] [Max]37 bar
Paineliitännän koko [in]7/8 in
Paineliitäntäputken koko [in]7/8 in
Painemittarin liitäntä, KPEi ole
Painemittarin liitäntä, MPSchrader
Pakkausmäärä1
PakkaustapaYksittäispakkaus
Piirroksen numero8560235
Poistoliitännän korkeus [mm]525 mm
Product lineCommercial Compressors
Sähköliitännät4,8 mm ruuvi
Samanlaisilla käämeillä varustettujen kolmivaihekompressorien käämityksen vastus [Ohm]0.20 Ohm
Segmentin käyttöIlmastointi
Sisältää paristotNo
Suurin jatkuva virta (MCC)75 A
Taajuus [Hz]60
TehonsäätöKiinteä nopeus
TekniikkaScroll
Toimitukseen sisältyvä asennussarjaAsennussarja, sis. läpivientitiivisteet, pultit, mutterit, liitännät ja aluslevyt
Toimitukseen sisältyvä öljyAlkuperäinen öljytäyttö
Toimitukseen sisältyvät ohjeetAsennusohjeet
TuoteryhmäHermetic compressors
TuotetyyppiDSH184
Tuotteen nimiScroll compressor DSH
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-hyväksyttyYes
Vaihe3
Vaiheiden kiristysmomentti [Nm]3.00 N-m
Vaihtokoodi120H1557
VäriSininen
Viskositeetti [cP]32.0 cP
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino76.12 Kilogram
Nettopaino71.5 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.225 Cubic meter
EAN/UPC5702428584975