Scroll-kompressori, DSH120A7ALA
120H1201
Kylmäaineet: R410A, Segmentin käyttö: Ilmastointi, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 575/3/60, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Suositeltu korvaava tuote: 120H1851
120H1201
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| (LRA) Virta roottori lukittuna | 103 A |
| Asennusmomentti [Nm] | 15.00 N-m |
| Asennusstandardi | ODF |
| Brand technique | Scroll-kompressori |
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Esilämmitin | Ei |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Family | DSH |
| Hyväksyntä | CEULUKCA |
| IDV | Yes |
| Imuliitännän koko [in] | 1-3/8 in |
| Imuliitännän korkeus [mm] | 278 mm |
| Imuliitännän materiaali | - |
| Imuliitäntäputken koko [in] | 1-3/8 in |
| IP-suojausluokka | IP54 (kaapeliläpiviennillä) |
| Iskutilavuus [cm3] | 116.90 cm³ |
| Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 517 V |
| Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 632 V |
| Käynnistysten määrä tunnissa [Max] | 12 |
| Kierrosnopeus 60 Hz:n taajuudella [rpm] | 3500 rpm |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kokonaiskorkeus [mm] | 540.0 mm |
| Kompressorin sähkösyöttö [V] | 575/3/60 |
| Konfigurointikoodi | Yksi yksikkö |
| Korkeapainepuoli max lämpötila (TS) | 150.0 °C |
| Korkeapainepuoli min lämpötila (TS) | -35.0 °C |
| Korkeapainepuoli tilavuus | 0.7 L |
| Korkeapainetesti [bar] [Max] | 48.7 bar |
| Kuvaus | DSH120-7 (Old) |
| Kylmäaineet | R410A |
| Kylmäainetäyttö [kg] [Max] | 10.00 kg |
| Läpimitta [mm] | 243 mm |
| Liitäntätyyppi | Juotos |
| Maaliitännän kiristysmomentti [Nm] | 2.00 N-m |
| Maksimikäyttövirta [MOC] | 19 A |
| Matalapainepuoli max lämpötila (TS) | 55.0 °C |
| Matalapainepuoli min lämpötila (TS) | -35.0 °C |
| Matalapainepuoli tilavuus | 13.6 L |
| Matalapainetesti [bar] [Max] | 33.3 bar |
| Material Description | Del-DSH120-7AL-INDUST |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 33.30 bar |
| Model number | DSH120A7ALA |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Moottorin suojaus | Sisäinen ylikuormitussuoja |
| nestelasin asennustapa | Kierre |
| nestelasin momentti [Nm] | 50 N-m |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 500/3/50 575/3/60 |
| Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 575 V |
| Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 575 V |
| Nimellisvirta (RLA) | 17.1 A |
| Öljyluettelo | 160SZ |
| Öljyn tyyppi | POE |
| Öljyntasausliitäntä | 1-3/4'' Rotolock |
| Öljytäyttö [l] | 3.30 L |
| Paine-erotesti [bar] [Max] | 37 bar |
| Paineliitännän koko [in] | 7/8 in |
| Paineliitäntäputken koko [in] | 7/8 in |
| Painemittarin liitäntä, KP | Ei ole |
| Painemittarin liitäntä, MP | Schrader |
| Pakkausmäärä | 8 |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Piirroksen numero | 8560003 |
| Poistoliitännän korkeus [mm] | 509 mm |
| Product line | Commercial Compressors |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sähköliitännät | 4,8 mm ruuvi |
| Samanlaisilla käämeillä varustettujen kolmivaihekompressorien käämityksen vastus [Ohm] | 1.57 Ohm |
| SCIP-asiakirjan nro | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
| Segmentin käyttö | Ilmastointi |
| Sisältää paristot | No |
| Suurin jatkuva virta (MCC) | 24 A |
| Taajuus [Hz] | 60 |
| Tehonsäätö | Kiinteä nopeus |
| Tekniikka | Scroll |
| Toimitukseen sisältyvä asennussarja | Asennussarja, sis. läpivientitiivisteet, pultit, mutterit, liitännät ja aluslevyt |
| Toimitukseen sisältyvä öljy | Alkuperäinen öljytäyttö |
| Toimitukseen sisältyvät ohjeet | Asennusohjeet |
| Tuoteryhmä | Hermetic compressors |
| Tuotetyyppi | DSH120 |
| Tuotteen nimi | Scroll compressor DSH |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Vaihe | 3 |
| Vaiheiden kiristysmomentti [Nm] | 3.00 N-m |
| Vaihtokoodi | 120H1534 |
| Väri | Sininen |
| Viskositeetti [cP] | 32.0 cP |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 69.78 Kilogram |
| Nettopaino | 64 Kilogram |
| Määrä | 0.408 Cubic meter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424542665 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |