Danfoss logo
 SH090 DSH090 - 8560004

Scroll-kompressori, DSH090A4ALC

120H1183

Kylmäaineet: R452B; R410A; R454B, Segmentin käyttö: Ilmastointi, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
(LRA) Virta roottori lukittuna98 A
Asennusmomentti [Nm]15.00 N-m
AsennusstandardiODF
Brand techniqueScroll-kompressori
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EsilämmitinEi
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilyDSH
HyväksyntäCEULUKCA
IDVYes
Imuliitännän koko [in]1-1/8 in
Imuliitännän korkeus [mm]235 mm
Imuliitännän materiaali-
Imuliitäntäputken koko [in]1-1/8 in
IP-suojausluokkaIP54 (kaapeliläpiviennillä)
Iskutilavuus [cm3]88.40 cm³
Jännitealueen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V]342 V
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]414 V
Jännitealueen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V]457 V
Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]506 V
Käynnistysten määrä tunnissa [Max]12
Kierrosnopeus 50 Hz:n taajuudella [rpm]2900 rpm
Kierrosnopeus 60 Hz:n taajuudella [rpm]3500 rpm
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Kokonaiskorkeus [mm]482.0 mm
Kompressorin sähkösyöttö [V]380-415/3/50 460/3/60
KonfigurointikoodiYksi yksikkö
Korkeapainepuoli max lämpötila (TS)150.0 °C
Korkeapainepuoli min lämpötila (TS)-35.0 °C
Korkeapainepuoli tilavuus0.7 L
Korkeapainetesti [bar] [Max]48.7 bar
KuvausDSH090-4 (Old)
KylmäaineetR410AR452BR454B
Kylmäainetäyttö [kg] [Max]8.00 kg
Läpimitta [mm]243 mm
LiitäntätyyppiJuotos
Maaliitännän kiristysmomentti [Nm]2.00 N-m
Maksimikäyttövirta [MOC]19 A
Manifold enabledNo
Matalapainepuoli max lämpötila (TS)55.0 °C
Matalapainepuoli min lämpötila (TS)-35.0 °C
Matalapainepuoli tilavuus11.7 L
Matalapainetesti [bar] [Max]33.3 bar
Material DescriptionDSH090A4ALA/M/P06
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Ominaisuudet
Arvo
Model numberDSH090A4ALC
Moottorin suojausSisäinen ylikuormitussuoja
nestelasin asennustapaKierre
nestelasin momentti [Nm]50 N-m
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V]380 V
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]460 V
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V]415 V
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]460 V
Nimellisvirta (RLA)14.3 A
Oil level switchNone
Öljyluettelo160SZ
Öljyn tyyppiPOE
Öljyntasausliitäntä1-3/4"Rotolock
Öljytäyttö [l]3.00 L
Paine-erotesti [bar] [Max]37 bar
Paineliitännän koko [in]7/8 in
Paineliitäntäputken koko [in]7/8 in
Painemittarin liitäntä, KPEi ole
Pakkausmäärä8
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Piirroksen numero8560004
Poistoliitännän korkeus [mm]451 mm
Product lineCommercial Compressors
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sähköliitännät4,8 mm ruuvi
Samanlaisilla käämeillä varustettujen kolmivaihekompressorien käämityksen vastus [Ohm]1.47 Ohm
SCIP-asiakirjan nrobff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP-asiakirjan tuotenimiCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Segmentin käyttöIlmastointi
Sisältää paristotNo
Suurin jatkuva virta (MCC)22 A
Taajuus [Hz]50/60
TehonsäätöKiinteä nopeus
TekniikkaScroll
Toimitukseen sisältyvä asennussarjaAsennussarja, sis. läpivientitiivisteet, pultit, mutterit, liitännät ja aluslevyt
Toimitukseen sisältyvä öljyAlkuperäinen öljytäyttö
Toimitukseen sisältyvät ohjeetAsennusohjeet
TuoteryhmäHermetic compressors
TuotetyyppiDSH090
Tuotteen nimiScroll compressor DSH
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-hyväksyttyYes
Vaihe3
Vaiheiden kiristysmomentti [Nm]3.00 N-m
Vaihtokoodi120H1512
VäriSininen
Viskositeetti [cP]32.0 cP
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino61.91 Kilogram
Nettopaino58 Kilogram
Määrä0.408 Cubic meter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424542771
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm