Danfoss logo
MBT155, Pg 9, G3-4

097U0249

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturielementin poikkeamaLuokka B
Anturielementin tyyppiPt
Anturielementin vakioISO 60751
Anturielementin vastus [Ohm]1000 Ohm
Anturielementti [kpl]1 kpl
Anturin sisäosaVaihdettava
Asennuspituus [mm]100 mm
Asennuspituus [tuuma]3.940 in
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HyväksyntäCE
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kotelointiluokka IPIP65
LähtösignaaliCurrent
Lähtösignaali [mA] [maks.]20 mA
Lähtösignaali [mA] [min.]4 mA
Lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-50 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.]392 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-58 °F
LiitäntämateriaaliRuostumaton teräs
LiitäntästandardiISO 228
LiitäntätyyppiG
LisäystyyppiKiinteä
Määrä/pakkaustapa13 kpl
Material DescriptionAccessory Temp Sensor insert MBT155
Mittausalue [°C] [Maks.]200 °C
Mittausalue [°C] [Min.]-50 °C
Mittausalue [°F] [Maks.]392 °F
Ominaisuudet
Arvo
Mittausalue [°F] [Min.]-58 °F
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineSensing Solutions
Prosessiliitännän koko1/4
Prosessiliitännän materiaaliRuostumaton teräs
Prosessiliitäntä uros/naarasKoiras
Prosessiliitäntä vakioISO 1179-2
ProsessiliitäntätyyppiG
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sähkö uros/naarasKoiras/naaras
SähköliitäntäkokoPg 11
SähköliitäntästandardiEN 175301-803-A
SähköliitäntätyyppiAngular connector
SiirrintyyppiIntegroitu
Siirtimen asetusalue [°C] [maks.]200 °C
Siirtimen asetusalue [°C] [min.]0 °C
Siirtimen asetusalue [°F] [maks.]392 °F
Siirtimen asetusalue [°F] [min.]32 °F
Sisältää paristotNo
Suojaputken koko [in]0.236 in
Suojaputken koko [mm]6.0 mm
Suojaputken materiaaliAISI 316 TI
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiMBT 155
Tuotteen nimiLämpötila-anturi
TyyppimerkintäMBT 155-100mm
Ympäristön lämpötila [°C]85 °C
Ympäristön lämpötila [°F]185 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.125 Kilogram
Nettopaino0.107 Kilogram
Määrä0.495 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162461266
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm