BOCK, HA12P/110-4, Semi-hermetic air cooled
097B14559
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14559
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
097B14559
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Anti-vibration pads | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 12.00 mm |
| Family | HG/HA compressors |
| Frequency Hz | 50 |
| Hyväksyntästandardi | No |
| Imuliitännän koko [in] | 1/2 in |
| IP-luokka | IP44 |
| Kompressorin sähkösyöttö [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
| Kuvaus | Compressor HA12P/110-4 Service |
| Kylmäaineet | R22 |
| Legacy BOCK ID | 14559 |
| Length (mm) | 439.00000 |
| Material Description | Compressor HA12P/110-4 Service |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | HA12P/110-4 |
| Moottorin suojaus | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil sump heater | No |
| Öljyn tyyppi | BOCKlub A46 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Paineliitännän koko [in] | 1/2 in |
| Paineliitännän kommentit | Standard |
| Paineliitännän kommentit | Soldering |
| Paineliitännän kommentit | Standard |
| Paineliitännän kommentit | Soldering |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Sisältää paristot | No |
| Suction connection size [mm] | 12.00 mm |
| Sylinteri | 2 |
| Tekniikka | Semi-hermetic air cooled |
| Thermal protection thermostat | No |
| Tuotemerkki | BOCK |
| Tuoteryhmä | Semi-hermetic compressors |
| Tuotetyyppi | HA12P |
| Tuotteen nimi | Reciprocating compressor HA |
| Tyyppimerkintä | HA12P/110-4 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Vaihe | 3 |
| Väri | Blue (standard) |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 62.6 Kilogram |
| Nettopaino | 53.2 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 152.46 Liter |
| EAN/UPC | 5715162573648 |