Danfoss logo
BOCK, HA12P/75-4, Semi-hermetic air cooled-product-details

BOCK, HA12P/75-4, Semi-hermetic air cooled

097B14557

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14557

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anti-vibration padsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]12.00 mm
FamilyHG/HA compressors
Frequency Hz50
HyväksyntästandardiNo
Imuliitännän koko [in]1/2 in
IP-luokkaIP44
Kompressorin sähkösyöttö [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
KuvausCompressor HA12P/75-4 Service
KylmäaineetR22
Legacy BOCK ID14557
Length (mm)439.00000
Material DescriptionCompressor HA12P/75-4 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberHA12P/75-4
Moottorin suojausINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil pressure safety switchNo
Oil sump heaterNo
Öljyn tyyppiBOCKlub A46
Ominaisuudet
Arvo
Paineliitännän koko [in]1/2 in
Paineliitännän kommentitStandard
Paineliitännän kommentitSoldering
Paineliitännän kommentitStandard
Paineliitännän kommentitSoldering
Product lineDanfoss BOCK®
Sisältää paristotNo
Suction connection size [mm]12.00 mm
Sylinteri2
TekniikkaSemi-hermetic air cooled
Thermal protection thermostatNo
TuotemerkkiBOCK
TuoteryhmäSemi-hermetic compressors
TuotetyyppiHA12P
Tuotteen nimiReciprocating compressor HA
TyyppimerkintäHA12P/75-4
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vaihe3
VäriBlue (standard)
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino62 Kilogram
Nettopaino52.6 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä152.46 Liter
EAN/UPC5715162573662