Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor FK, FKX20, aluminum

BOCK, FKX20/145 TK, Vehicle compressor

097B14331

Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 14331

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Clutch typeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]16.00 mm
FamilyFK Vehicle Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
HyväksyntästandardiNo
Imuliitännän koko [in]5/8 in
Kompressorin sähkösyöttö [V]w/o motor
KuvausCompressor FKX20/145 TK Service
Legacy BOCK ID14331
Length (mm)235.00000
Material DescriptionCompressor FKX20/145 TK Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberFKX20/145 TK
Oil sump heaterNo
Öljyn tyyppiBOCKlub E55
Paineliitännän koko [in]5/8 in
Paineliitännän kommentitStandard
Ominaisuudet
Arvo
Paineliitännän kommentitSoldering
Paineliitännän kommentitStandard
Paineliitännän kommentitSoldering
Product lineDanfoss BOCK®
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro19cd046e-577a-45f8-a3fb-d2b4d7f27582
SCIP-asiakirjan tuotenimiFK(X)20/…. - series
Sisältää paristotNo
Suction connection size [mm]16.00 mm
Sylinteri2
TekniikkaVehicle compressor
Thermal protection thermostatNo
TuotemerkkiBOCK
TuoteryhmäOpen type compressors
TuotetyyppiFKX20
Tuotteen nimiReciprocating compressor FK
TyyppimerkintäFKX20/145 TK
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VäriNot painted
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino22.8 Kilogram
Nettopaino14.4 Kilogram
Määrä135.828 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162853436
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm