Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor FK, FKX30, aluminum

BOCK, FKX30/325 K, Vehicle compressor

097B13976

Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13976

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Clutch typeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]22.00 mm
FamilyFK Vehicle Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
HyväksyntästandardiNo
Imuliitännän koko [in]1-1/8 in
Intermediate flange/adapterNo
Kompressorin sähkösyöttö [V]w/o motor
KuvausCompressor FKX30/325 K Service
Legacy BOCK ID13976
Length (mm)329.00000
Material DescriptionCompressor FKX30/325 K Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberFKX30/325 K
Oil sump heaterNo
Öljyn tyyppiBOCKlub E55
Paineliitännän koko [in]7/8 in
Paineliitännän kommentitStandard
Ominaisuudet
Arvo
Paineliitännän kommentitSoldering
Paineliitännän kommentitStandard
Paineliitännän kommentitSoldering
Product lineDanfoss BOCK®
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP-asiakirjan nro45d3bddc-7f41-4b9e-bf54-36219f358e5a
SCIP-asiakirjan tuotenimiFK(X)30/…. - series
Sisältää paristotNo
Suction connection size [mm]28.00 mm
Sylinteri2
TekniikkaVehicle compressor
Thermal protection thermostatNo
TuotemerkkiBOCK
TuoteryhmäOpen type compressors
TuotetyyppiFKX30
Tuotteen nimiReciprocating compressor FK
TyyppimerkintäFKX30/325 K
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VäriNot painted
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino33.54 Kilogram
Nettopaino25.6 Kilogram
Määrä135.828 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162853368
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm