Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor FK, FKX50, aluminum

BOCK, FKX50/660 N, Vehicle compressor

097B13875

Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13875

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Capacity regulatorNo
Clutch typeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]35.00 mm
FamilyFK Vehicle Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
HyväksyntästandardiNo
Imuliitännän huomautukset2 connections
Imuliitännän koko [in]1-3/8 in
Intermediate flange/adapterNo
Kompressorin sähkösyöttö [V]w/o motor
KuvausCompressor FKX50/660 N Service
Legacy BOCK ID13875
Length (mm)432.00000
Material DescriptionCompressor FKX50/660 N Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberFKX50/660 N
Oil sump heaterNo
Öljyn tyyppiBOCKlub E55
Paineliitännän koko [in]1-3/8 in
Ominaisuudet
Arvo
Paineliitännän kommentitStandard
Paineliitännän kommentitSoldering
Paineliitännän kommentitStandard
Paineliitännän kommentitSoldering
Product lineDanfoss BOCK®
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP-asiakirjan nro94bf1e19-47cb-4093-ac84-0663c0e40c47
SCIP-asiakirjan tuotenimiFK(X)50/…. - series
Sisältää paristotNo
Suction connection size [mm]35.00 mm
Sylinteri6
TekniikkaVehicle compressor
Thermal protection thermostatNo
TuotemerkkiBOCK
TuoteryhmäOpen type compressors
TuotetyyppiFKX50
Tuotteen nimiReciprocating compressor FK
TyyppimerkintäFKX50/660 N
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VäriNot painted
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino54.7 Kilogram
Nettopaino42.8 Kilogram
Määrä237.223 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162852910
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm