Danfoss logo
BOCK cutaway HG compressor, Semi-hermetic compressors, Reciprocating compressor HG, HGX,HG44, HGX44

BOCK, HGX4/555-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled

097B13778

Refrigerants: R404A; R407C; R134a; R407F, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 13778

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anti-vibration padsYes
Capacity regulatorNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]28.00 mm
FamilyHG/HA compressors
Frequency Hz50
HyväksyntästandardiNo
Imuliitännän koko [in]1-3/8 in
IP-luokkaIP65
Kompressorin sähkösyöttö [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
KuvausCompressor HGX4/555-4 S Service
KylmäaineetR134aR404AR407CR407F
Legacy BOCK ID13778
Length (mm)690.00000
Material DescriptionCompressor HGX4/555-4 S Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberHGX4/555-4 S
Moottorin suojausMP10 230V AC
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Ominaisuudet
Arvo
Oil temperature sensorNo
Öljyn tyyppiBOCKlub E55
Paineliitännän koko [in]1-1/8 in
Paineliitännän kommentitStandard
Paineliitännän kommentitSoldering
Paineliitännän kommentitStandard
Paineliitännän kommentitSoldering
Product lineDanfoss BOCK®
Sisältää paristotNo
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]35.00 mm
Sylinteri4
TekniikkaSemi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostatNo
TuotemerkkiBOCK
TuoteryhmäSemi-hermetic compressors
TuotetyyppiHGX4
Tuotteen nimiReciprocating compressor HG
TyyppimerkintäHGX4/555-4 S
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vaihe3
VäriBlue (standard)
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino169.5 Kilogram
Nettopaino153.4 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä271.656 Liter
EAN/UPC5715162575475