BOCK, HG4/650-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled
097B13764
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 13764
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
097B13764
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Anti-vibration pads | Yes |
| Capacity regulator | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 28.00 mm |
| Family | HG/HA compressors |
| Frequency Hz | 50 |
| Hyväksyntästandardi | No |
| Imuliitännän koko [in] | 1-5/8 in |
| IP-luokka | IP65 |
| Kompressorin sähkösyöttö [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
| Kuvaus | Compressor HG4/650-4 S Service |
| Kylmäaineet | R22 |
| Legacy BOCK ID | 13764 |
| Length (mm) | 725.00000 |
| Material Description | Compressor HG4/650-4 S Service |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | HG4/650-4 S |
| Moottorin suojaus | MP10 230V AC |
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil service valve | No |
| Oil sump heater | No |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Oil temperature sensor | No |
| Öljyn tyyppi | BOCKlub A46 |
| Paineliitännän koko [in] | 1-1/8 in |
| Paineliitännän kommentit | Standard |
| Paineliitännän kommentit | Soldering |
| Paineliitännän kommentit | Standard |
| Paineliitännän kommentit | Soldering |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Sisältää paristot | No |
| Start Unloader | No |
| Suction connection size [mm] | 42.00 mm |
| Sylinteri | 4 |
| Tekniikka | Semi-hermetic suction gas cooled |
| Thermal protection thermostat | No |
| Tuotemerkki | BOCK |
| Tuoteryhmä | Semi-hermetic compressors |
| Tuotetyyppi | HG4 |
| Tuotteen nimi | Reciprocating compressor HG |
| Tyyppimerkintä | HG4/650-4 S |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Vaihe | 3 |
| Väri | Blue (standard) |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 171 Kilogram |
| Nettopaino | 154.9 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 271.656 Liter |
| EAN/UPC | 5715162575529 |