Danfoss logo
BOCK cutaway HA compressor, Semi-hermetic compressors, Reciprocating compressor HA, HAX,HA44, HAX44

BOCK, HA6/1410-4, Semi-hermetic air cooled

097B13662

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 13662

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anti-vibration padsYes
Capacity regulatorNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]28.00 mm
FamilyHG/HA compressors
Frequency Hz50
HyväksyntästandardiNo
Imuliitännän koko [in]1-5/8 in
IP-luokkaIP44
Kompressorin sähkösyöttö [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
KuvausCompressor HA6/1410-4 Service
KylmäaineetR22
Legacy BOCK ID13662
Length (mm)831.00000
Material DescriptionCompressor HA6/1410-4 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberHA6/1410-4
Moottorin suojausMP10 230V AC
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Ominaisuudet
Arvo
Oil temperature sensorNo
Öljyn tyyppiBOCKlub A46
Paineliitännän koko [in]1-1/8 in
Paineliitännän kommentitStandard
Paineliitännän kommentitSoldering
Paineliitännän kommentitStandard
Paineliitännän kommentitSoldering
Product lineDanfoss BOCK®
Sisältää paristotNo
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]42.00 mm
Sylinteri4
TekniikkaSemi-hermetic air cooled
Thermal protection thermostatNo
TuotemerkkiBOCK
TuoteryhmäSemi-hermetic compressors
TuotetyyppiHA6
Tuotteen nimiReciprocating compressor HA
TyyppimerkintäHA6/1410-4
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vaihe3
VäriBlue (standard)
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino240.9 Kilogram
Nettopaino219.1 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä428.8 Liter
EAN/UPC5715162575796