Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F5

BOCK, F5 NH3, Open Type Compressor

097B11727

Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: KC68, Legacy BOCK ID: 11727

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Capacity regulatorNo
Clutch typeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]35.00 mm
FamilyF NH3 Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
HyväksyntästandardiNo
Imuliitännän huomautukset2 connections
Intermediate flange/adapterIntermediate flange 46mm discharge side
Kompressorin sähkösyöttö [V]w/o motor
KuvausCompressor F5 NH3 Service
KylmäaineetR717
Legacy BOCK ID11727
Length (mm)470.00000
Material DescriptionCompressor F5 NH3 Service
Max pressure (PS) - high side25.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberF5 NH3
Oil pressure safety switchNo
Oil sump heaterNo
Ominaisuudet
Arvo
Öljyn tyyppiKC68
Paineliitännän kommentitStandard
Paineliitännän kommentitWelding
Paineliitännän kommentitStandard
Paineliitännän kommentitWelding
Product lineDanfoss BOCK®
Sisältää paristotNo
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]35.00 mm
Sylinteri4
TekniikkaOpen Type Compressor
Thermal protection thermostatNo
TuotemerkkiBOCK
TuoteryhmäOpen type compressors
TuotetyyppiF5
Tuotteen nimiReciprocating compressor F
TyyppimerkintäF5 NH3
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VäriBlue (standard)
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino94.4 Kilogram
Nettopaino85 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä180.18 Liter
EAN/UPC5715162578513