Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F3

BOCK, F3 NH3, Open Type Compressor

097B11725

Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: KC68, Legacy BOCK ID: 11725

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Clutch typeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]25.00 mm
FamilyF NH3 Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
HyväksyntästandardiNo
Kompressorin sähkösyöttö [V]w/o motor
KuvausCompressor F3 NH3 Service
KylmäaineetR717
Legacy BOCK ID11725
Length (mm)345.00000
Material DescriptionCompressor F3 NH3 Service
Max pressure (PS) - high side25.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberF3 NH3
Oil pressure safety switchNo
Oil sump heaterNo
Öljyn tyyppiKC68
Ominaisuudet
Arvo
Paineliitännän kommentitStandard
Paineliitännän kommentitWelding
Paineliitännän kommentitStandard
Paineliitännän kommentitWelding
Product lineDanfoss BOCK®
Sisältää paristotNo
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]30.00 mm
Sylinteri2
TekniikkaOpen Type Compressor
Thermal protection thermostatNo
TuotemerkkiBOCK
TuoteryhmäOpen type compressors
TuotetyyppiF3
Tuotteen nimiReciprocating compressor F
TyyppimerkintäF3 NH3
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VäriBlue (standard)
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino37.6 Kilogram
Nettopaino28 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä65.565 Liter
EAN/UPC5715162578537