Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F2

BOCK, F2 NH3, Open Type Compressor

097B11724

Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: KC68, Legacy BOCK ID: 11724

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Clutch typeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]19.00 mm
FamilyF NH3 Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
HyväksyntästandardiNo
Kompressorin sähkösyöttö [V]w/o motor
KuvausCompressor F2 NH3 Service
KylmäaineetR717
Legacy BOCK ID11724
Length (mm)285.00000
Material DescriptionCompressor F2 NH3 Service
Max pressure (PS) - high side25.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberF2 NH3
Oil sump heaterNo
Öljyn tyyppiKC68
Ominaisuudet
Arvo
Paineliitännän kommentitStandard
Paineliitännän kommentitWelding
Paineliitännän kommentitStandard
Paineliitännän kommentitWelding
Product lineDanfoss BOCK®
Sisältää paristotNo
Suction connection size [mm]19.00 mm
Sylinteri2
TekniikkaOpen Type Compressor
Thermal protection thermostatNo
TuotemerkkiBOCK
TuoteryhmäOpen type compressors
TuotetyyppiF2
Tuotteen nimiReciprocating compressor F
TyyppimerkintäF2 NH3
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VäriBlue (standard)
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino26.6 Kilogram
Nettopaino18 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä37.884 Liter
EAN/UPC5715162578544