Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F14

BOCK, F14/1366 NH3, Open Type Compressor

097B11703

Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: SP46, Legacy BOCK ID: 11703

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
2nd/3rd sight glassNo
Capacity regulatorNo
Clutch typeNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Discharge connection size [mm]49.00 mm
Elevated base plateNo
FamilyF NH3 Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
HyväksyntästandardiNo
Kompressorin sähkösyöttö [V]w/o motor
KuvausCompressor F14/1366 NH3 Service
KylmäaineetR717
Legacy BOCK ID11703
Length (mm)530.00000
Material DescriptionCompressor F14/1366 NH3 Service
Max pressure (PS) - high side25.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberF14/1366 NH3
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Ominaisuudet
Arvo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Öljyn tyyppiSP46
Paineliitännän kommentitStandard
Paineliitännän kommentitWelding
Paineliitännän kommentitStandard
Paineliitännän kommentitWelding
Product lineDanfoss BOCK®
Sisältää paristotNo
Suction connection size [mm]60.00 mm
Sylinteri4
TekniikkaOpen Type Compressor
Thermal protection thermostatNo
TuotemerkkiBOCK
TuoteryhmäOpen type compressors
TuotetyyppiF14
Tuotteen nimiReciprocating compressor F
TyyppimerkintäF14/1366 NH3
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VäriBlue (standard)
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino172.6 Kilogram
Nettopaino158 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä448.38 Liter
EAN/UPC5715162578612