Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F14

BOCK, FX14/1366, Open Type Compressor

097B11702

Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: SE55, Legacy BOCK ID: 11702

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
2nd/3rd sight glassNo
Capacity regulatorNo
Clutch typeNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Discharge connection size [mm]42.00 mm
Elevated base plateNo
FamilyF Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
HyväksyntästandardiNo
Imuliitännän koko [in]2-1/8 in
Kompressorin sähkösyöttö [V]w/o motor
KuvausCompressor FX14/1366 Service
KylmäaineetR134aR404AR407C
Legacy BOCK ID11702
Length (mm)546.00000
Material DescriptionCompressor FX14/1366 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberFX14/1366
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Ominaisuudet
Arvo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Öljyn tyyppiSE55
Paineliitännän koko [in]1-5/8 in
Paineliitännän kommentitStandard
Paineliitännän kommentitSoldering
Paineliitännän kommentitStandard
Paineliitännän kommentitSoldering
Product lineDanfoss BOCK®
Sisältää paristotNo
Suction connection size [mm]54.00 mm
Sylinteri4
TekniikkaOpen Type Compressor
Thermal protection thermostatNo
TuotemerkkiBOCK
TuoteryhmäOpen type compressors
TuotetyyppiFX14
Tuotteen nimiReciprocating compressor F
TyyppimerkintäFX14/1366
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VäriBlue (standard)
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino163.6 Kilogram
Nettopaino149 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä448.38 Liter
EAN/UPC5715162578629