Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F14

BOCK, F14/1166, Open Type Compressor

097B11695

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: SP46, Legacy BOCK ID: 11695

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
2nd/3rd sight glassNo
Capacity regulatorNo
Clutch typeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]42.00 mm
Elevated base plateNo
FamilyF Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
HyväksyntästandardiNo
Imuliitännän koko [in]2-1/8 in
Kompressorin sähkösyöttö [V]w/o motor
KuvausCompressor F14/1166 Service
KylmäaineetR22
Legacy BOCK ID11695
Length (mm)546.00000
Material DescriptionCompressor F14/1166 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberF14/1166
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Ominaisuudet
Arvo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Öljyn tyyppiSP46
Paineliitännän koko [in]1-5/8 in
Paineliitännän kommentitStandard
Paineliitännän kommentitSoldering
Paineliitännän kommentitStandard
Paineliitännän kommentitSoldering
Product lineDanfoss BOCK®
Sisältää paristotNo
Suction connection size [mm]54.00 mm
Sylinteri4
TekniikkaOpen Type Compressor
Thermal protection thermostatNo
TuotemerkkiBOCK
TuoteryhmäOpen type compressors
TuotetyyppiF14
Tuotteen nimiReciprocating compressor F
TyyppimerkintäF14/1166
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VäriBlue (standard)
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino163.6 Kilogram
Nettopaino149 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä448.38 Liter
EAN/UPC5715162578667