Danfoss logo
KS3_410_480_560_view2

PALKZ3FW0560QDICROZAHECHZBDWXXX

095C0158

Mallikoodi: PALKZ3FW0560QDICROZAHECHZBDWXXX

Palladio -ruuvikompressori
KZ3FW0560QDIC ROZAHECHZBDWXXX
----------------------------------------
Tuotetyyppi: PALLADIO
Sarja: K serie compact screw compress
Lämpötila-alue: Very high temperature applicat
Versio:
Kylmäaine: Charged with HC lubricant
Tilavuussuhde: Volumetric ratio 3.2
Nimellissiirto: 560 m³/h
Moottorin koko: 160 kW
Virtalähde: 400V/3/50Hz SD
Kapasiteetin hallinta: Inverter driven - I
Hyväksyntä: CE
Liitäntätyyppi: Suction valve, discharge valve
Liitännän halkaisija: 108-80 mm
Solenoidikela: No
Crankase-lämmitin: 230 VAC
Moottorin suojaus: INT69 E2 - variable speed
Esilämmitin:
Öljyn jäähdytyskanava: Additional oil cooling kit
Öljytason kytkinportti: 230/110 VAC HT
Öljynvirtauskytkimen portti: No
Avauskokoonpano: D.O.L. start kit
Väri: Danfoss RAL colour
Pakkaustyyppi: Wooden case

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Kuvaus
ApprovalCCE
ColourDDanfoss RAL colour
Connections diameterO108-80 mm
Connections typeRSuction valve, discharge valve
Crankase heaterA230 VAC
Cross-Plant Configurable MaterPALPAL
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division9595
EconomizerEEconomizer connection kit
Extra 1XN/A
Extra 2XN/A
Extra 3XN/A
Gross weight KG938
HELP CHARX
Mallikoodi01PALKZ3FW0560QDIC
Mallikoodi02ROZAHECHZBDWXXX
Material DescriptionKZ3FW0560QDICROZAHECHZBDWXXX
MoottorinsuojaHINT69 E2 - variable speed
Motor sizeQ160 kW
Net weight KG853
Nominal displacement0560560 m³/h
Oil cooling portCAdditional oil cooling kit
Oil flow switch portZNo
Oil level switch portH230/110 VAC HT
Ominaisuudet
Arvo
Kuvaus
Packagin length0 mm
Packaging Height0 mm
Packaging typeWWooden case
Packaging Width0 mm
Power supplyD400V/3/50Hz SD
Product ClassLOSLOS
Product GroupE62E62
Product linePalladio
Product View (Switch)GLBLGlobal (Standard)
RefrigerantFCharged with HC lubricant
SeriesKK serie compact screw compress
Solenoid coilZNo
Starting kitBD.O.L. start kit
STAT GROUP0064200642
TehonsäätöIInverter driven - I
Temperature rangeZVery high temperature applicat
TuoteryhmäConfigurable Products & Variants
TuotetyyppiPALPALLADIO
TuotetyyppiPAL
Typecode Part 1KZ3FW0560QDIC
Typecode Part 2ROZAHECHZBDWXXX
VC Revision0000
Versio3External inverter version
Volumetric ratioWVolumetric ratio 3.2

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino938 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Nettopaino853 Kilogram