Danfoss logo
UnoFloor_Mixing_5_Loops_Left_Icon_24V_R002_1

Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Left

088X4615

Stainless steel manifold with shunt, 5 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON1 Master controller, left version
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeUnoFloor
Automaattinen tasapainotusKyllä
CabinetAluzink steelplate, white powder coated
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
KuvausStainless steel manifold with shunt, 5 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON1 Master controller, left version
Lattialämmitysjärjestelmän tyyppiStainless steel with flow meter and manual air vent
Material DescriptionUnofloor Mixing 5 Loops Left Icon 24V
MeteringPrepared for energy meter
Mukautuva oppimistoimintoKyllä
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]6 bar
Number of connections2
OhjaustapaICON1 Master controller
Ominaisuudet
Arvo
Pressure valveAB-PM set
Product line67
PWMKyllä
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
ShuntFHM-C1
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V]230V Hz 50
Teho lähtöä kohti (W) [Maks.]3 W
Toimilaite24V
Tulolämpötila, rakenne [˚C]60 °C
TuoteryhmäUnoFloors
TuotetyyppiWarranty & Service
Venttiilin jumppatoimintaKyllä
VersioLeft
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino19.5 Kilogram
Nettopaino16.5 Kilogram
Määrä82.998 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424603359
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm