Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Right
088X3632
12 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version,
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
088X3632
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | UnoFloor |
| Automaattinen tasapainotus | Kyllä |
| Cabinet | Aluzink steelplate, white powder coated |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Kuvaus | 12 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version, |
| Lattialämmitysjärjestelmän tyyppi | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Lattialämmitysjärjestelmän yhdemäärä | 12 |
| Material Description | UnoFloor Control 12 Loops Right Vert IW |
| Metering | Prepared for energy meter |
| Mukautuva oppimistoiminto | Kyllä |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 6 bar |
| Number of connections | 2 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Ohjaustapa | ICON1 Master controller |
| Pressure valve | AB-PM set |
| Product line | 67 |
| PWM | Kyllä |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöjännite [V] | 230V Hz 50 |
| Teho lähtöä kohti (W) [Maks.] | 3 W |
| Toimilaite | 24V |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 60 °C |
| Tuoteryhmä | UnoFloors |
| Tuotetyyppi | Warranty & Service |
| Venttiilin jumppatoiminta | Kyllä |
| Versio | Right |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 30.5 Kilogram |
| Nettopaino | 26.5 Kilogram |
| Määrä | 119.091 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424054816 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |