Danfoss logo
 UnoFloor_Control - ICON1

Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Left

088X3612

12 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version,
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeUnoFloor
Automaattinen tasapainotusKyllä
CabinetAluzink steelplate, white powder coated
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kuvaus12 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version,
Lattialämmitysjärjestelmän tyyppiStainless steel with flow meter and manual air vent
Material DescriptionUnoFloor Control 12 Loops Left Vert IW
MeteringPrepared for energy meter
Mukautuva oppimistoimintoKyllä
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]6 bar
Number of connections2
OhjaustapaICON1 Master controller
Ominaisuudet
Arvo
Pressure valveAB-PM set
Product line67
PWMKyllä
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V]230V Hz 50
Teho lähtöä kohti (W) [Maks.]3 W
Toimilaite24V
Tulolämpötila, rakenne [˚C]60 °C
TuoteryhmäUnoFloors
TuotetyyppiWarranty & Service
Venttiilin jumppatoimintaKyllä
VersioLeft
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino20 Kilogram
Nettopaino17 Kilogram
Määrä114.301 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424054885
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm