Danfoss logo
CF-RU 088U0230

Lattialämmityksen säätimet, Toistin CF2, 230 V

088U0230

Toistin, Danfoss CF-RU

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennusPistotulpallinen
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
IP-suojausluokkaIP21
KäyttöFor range extension
Käyttökohteita24V actuators
KuvausToistin, Danfoss CF-RU
Lähetystaajuus [MHz]868.42 MHz
LämmönsäätöEi
Langaton yhteys (m) [Maks.]30 m
Lattia-anturivaihtoehtoEi
LiitännätLangaton
Ominaisuudet
Arvo
LV-säätimen tyyppiToistin
Material DescriptionCF-RU TOISTIN
Mukautuva oppimistoimintoKyllä
Näyttö (kyllä/ei)Ei
Pinta-asennusKyllä
Product line34
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Syöttöjännite (V)230.0 V
TuotekuvausToistin CF2-järjestelmälle
TuoteryhmäLattialämmityksen säätimet
TuotetyyppiToistin CF2
UppoasennusEi
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.404 Kilogram
Nettopaino0.364 Kilogram
Määrä2.646 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702420068244
Proposition 65No significant risk