Danfoss logo
DEVIaqua heating cable

Lämmityskaapelit, ECaqua 9T, 90 m, Syöttöjännite [V] AC: 230, 810 W

088L0065

ECaqua 9T 810W 230V 90m

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Suositeltu korvaava tuote: 140F0015

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennuslämpötila [°C] [Min.]-5 °C
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.]85 °C
Elementti IP-luokkaIPX7
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
HyväksyntäCE
Johtimen eristysXLPE
Kaapeli kelallaEi
Kaapelin korkeus [mm]7.0 mm
Kaapelin leveys [mm]7.00 mm
Kaapelin pituus [m]90.000 m
Kaapelin teho [W/m]9 W/m
Kaapelin vastus [Ohm]65.3000 Ohm
KaapelisuojusKuparipunos
KäyttökohdePipe / tank frost protection
Käyttölämpötila [°C] [Maks.]65 °C
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausECaqua 9T 810W 230V 90m
LämmitysperiaateSarjaan kytkettävä resistiivinen
Lämmönluovutus [W]810 W
LiitoskaapeliKyllä
Liitoskaapeli, koko[mm²]1.5 mm²
Liitoskaapeli, kpl1
Ominaisuudet
Arvo
Liitoskaapelin johdin, kpl3
Liitoskaapelin pituus [m]2.3 m
Liitoskaapelin tyyppiDTCL
LyijytönKyllä
Määrämittaan leikattavaEi
Material DescriptionEFTWC-9 90M 810W 220V/230V
Muodonmuutoslujuus [N]>1500 N
Pakkauksen korkeus [mm]120 mm
Pakkauksen leveys [mm]386 mm
Pakkauksen syvyys [mm]386 mm
Product line21
Sertifioinnin suorittanut yritysIntertek Semko
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Taivutussäde [mm] [Min.]50 mm
Takuu [vuosi]20
TuoteryhmäLämmityskaapelit
TuotetyyppiECaqua 9T
TuoteversioReady-made
UL-hyväksyttyNo
UlkovaippaMDPE
UV-suojattuKyllä
Veden lämpötila [°C] [Maks.]23 °C
Vetolujuus [N]>650 N

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino5.003 Kilogram
Nettopaino4.953 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.021 Cubic meter
EAN/UPC5703466145371