Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Heat Cost Allocator, Device system type: Visual, Remote sensor device with 1.5m cable length

088H2344

Heat Cost Allocator for vertical heating systems

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Akkuja3 V lithium battery
Akun käyttöikä [vuotta]10 V
Anturin lämpötila (°C) [Maks.]120 °C
Approval authorityIGE
Device system typeVisual
Device versionRemote sensor device with 1.5m cable length
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
HyväksyntäSE15 H002 DF
KäyttökohdeHeat cost allocation
Kotelon väriRAL 9010 White
KuvausHeat Cost Allocator for vertical heating systems
Lämpötila-anturin tyyppiNTC, prematurely aged
Lower temperature limit [Min]55 °C
Material DescriptionINDIV-X-10VT HCA Visual remote sensor
Measuring systemSingle-sensor with start sensor
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)90.5 x 38 x 28 mm
Näytön tyyppi(LCD) with 6 digits (000000 - 999999)
Optional scalesUnit scale
Ominaisuudet
Arvo
Product line08
Radiator power range [W] [Max]16000 W
Radiator power range [W] [Min]4 W
Remote sensor cable length [m]2 m
Sensor temperature [°C] [Min]0 °C
Start of counting at heating period25 °C - 40 °C (programmable)
Start of counting at off-heating period25 °C - 40 °C (programmable)
SuojausluokkaIP52
TuoteryhmäEnergiamittarit
TuotetyyppiHeat Cost Allocator
Upper temperature limit [Max]120 °C
VakiomalliEN834
Varastointilämpötila [°C] [Maks.]70 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.]-25 °C
Weight without back plate [g]49 g
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]70 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]5 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.07 Kilogram
Nettopaino0.07 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425117237