Danfoss logo
087N6477 RET2001RF + RX1-S V2

RET2001RF + RX1-S V2, Paristot termostaatille + 230Vac vastaanottimelle

087N6477

RET2001RF + RX1-S, Battery powered RF digital room electronic thermostat and mains powered single channel RF receiver

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
1 Ensiöakun paino kg0.022
1 Ensiöakun SUM-paino kg0.044
Akun käyttöikä [vuotta]2.0 V
Akun tyyppi2 kpl AA-alkaliparistoja
Akun tyyppi tai nimiAlkaline AA (LR6/ZR6)
Asennus3 Wire
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
HyväksyntäCEUKCA
JäätymissuojausKyllä
Kanavien lukumäärä1
KäyttökohdeRoom heating
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Korkeus [mm]86 mm
Kuulakovuustesti (°C)75 °C
KuvausRET2001RF + RX1-S, Battery powered RF digital room electronic thermostat and mains powered single channel RF receiver
Lähtöreleen luokitus, induktiivinen [A]1 A
Lähtöreleen luokitus, resistiivinen [A]3 A
Lämpötilan rajoitin [°C] [Maks.]35 °C
Lämpötilan rajoitin [°C] [Min.]5 °C
Likaantumisen valvontaLuokka 2
Luokan nimiDigital RF Thermostat
MateriaaliABS+PC, non-flammable
Material DescriptionRET2001RF G+ RX1-S Digi Stat RF + Rcv,V2
Modulaatio-ohjausKyllä
Ominaisuudet
Arvo
Näytön taustavaloKyllä
OhjaustyyppiOn/Off moduloiva ohjaus
On/off moduloiva ohjausKyllä
ON/OFF-ohjausKyllä
Paristo, kpl2
Product line03
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RF alue (m)30 m
RF taajuus (MHz)433.92 MHz
SCIP-asiakirjan nro1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP-asiakirjan tuotenimiElectronic programmable room thermostat
Sisältää paristotYes
SyöttötyyppiParistot termostaatille + 230Vac vastaanottimelle
Syvyys [mm]30 mm
Takuu [vuosi]5
TaustalevyIndustry Standard Backplate for RX1-S V2 Receiver
Tilan merkkivaloKyllä
TuotekuvausRET2001RF + RX1-S V2
TuoteryhmäHuonetermostaatit, RET
TuotetyyppiRET2001
UNSPSC-KOODI41112209
VakiomuotoiluEN 60730-2-9
VäriValkoinen RAL 9010
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]40 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino420 Gram
Nettopaino400 Gram
Määrä1.36 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162419205
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm