Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

M-Cal Compact

087G5302

M-Cal 447/1,5/forward/DN15/Pulse

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Akun käyttöikä [vuotta]12 V
AsennusversioEteenpäin
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EnergiayksikkökWh
HyväksyntästandardiMID DE-07-MI004-PTB030
KäyttökohdeLämmitys
KäyttöympäristöE1 / M1
KuvausM-Cal 447/1,5/meno/DN15/pulssi
Lämpötila-anturi, asennusSuora
Lämpötila-anturin halkaisija [mm]5.2 mm
Lämpötila-anturin kaapelin pituus [m]1.5 m
Lämpötila-anturin tyyppiPt 500
Läpimitta [mm]15 mm
Liitäntämoduulipaikka 1pulssilähtö
LiitostyypitKierre
Material DescriptionM-Cal 447/1,5/forward/DN15/Pulse
Product line08
Rakennepaine [bar]16 bar
Ominaisuudet
Arvo
Sallitut virtausaineetVesi (AGFW FW510)
Suojausluokka, laskinIP54
Suojausluokka, virtausanturiIP54
Syöttöjännitetyyppiparisto
TuoteryhmäEnergiamittarit
TuotetyyppiM-Cal Compact
Varastointilämpötila [°C] [Maks.]55 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.]-20 °C
Virtaama [m3/h]1.50 m³/h
Virtaama [m3/h] [Maks.]3.00 m³/h
Virtaama [m3/h] [Min.]0.02 m³/h
Virtaaman mittausperiaateMekaaninen (Multi-jet)
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]90 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]5 °C
Ympäristön ilmankosteus [% RH] [Maks.]93 % RH
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]55 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]0 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.85 Kilogram
Nettopaino0.85 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä1.774 Liter
EAN/UPC5710104051697