Danfoss logo
Energy Calculator Infocal 8

INFOCAL 8

087G1311

INFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Akun käyttöikä [vuotta]11 V
AsennusversioMatala lämpötila
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EnergiayksikköMWh (1 desimaali)
HyväksyntästandardiMID DE-10-MI004-PTB008
KäyttökohdeLämmitys
KäyttöympäristöE2 / M2
KuvausINFOCAL8 HE, Qp560–1900, 50 l/p, L, A-paristo, MBUS
Lämpötila-anturi, asennusTaskut
Lämpötila-anturin halkaisija [mm]5.2 mm
Lämpötila-anturin kaapelin pituus [m]4.9 m
Lämpötila-anturin tyyppiPt 500
Liitäntämoduulipaikka 1M-Bus-väyläliitäntä
Material DescriptionINFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS
Ominaisuudet
Arvo
Product line08
Pulssiarvon määrä [l/pulssi]50.0 l/pulse
Suojausluokka, laskinIP54
Syöttöjännitetyyppi1 A-paristo
TuoteryhmäEnergiamittarit
TuotetyyppiINFOCAL 8
Varastointilämpötila [°C] [Maks.]60 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.]-25 °C
Virtaama [m3/h] [Maks.]1900.00 m³/h
Virtaama [m3/h] [Min.]560.00 m³/h
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön ilmankosteus [% RH] [Maks.]93 % RH
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]55 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]0 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.83 Kilogram
Nettopaino0.31 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä6.622 Liter
EAN/UPC5710104051253