Danfoss logo
ECA 61 087B1141

ECA 61

087B1141

ECA 61 KAUKO-OHJAIN

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennusversioSeinäasennus
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HyväksyntäCE
HyväksyntästandardiEMC - 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, EN 50081-1, EN 50082-1, 73/23/EEC, 93/68/EEC
KotelointiluokkaIP20
Kuljetuslämpötila [°C] [Maks.]70 °C
Kuljetuslämpötila [°C] [Min.]-40 °C
KuvausECA 61, etäpaneeli
Material DescriptionECA 61 KAUKO-OHJAIN
Ominaisuudet
Arvo
Product line08
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
TuoteryhmäLisävarusteet - elektroninen säädin
TuotetyyppiECA 61
Varastointilämpötila [°C] [Maks.]70 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.]-40 °C
Väylän kaapelin pituus [m]50 m
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]40 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]0 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.246 Kilogram
Nettopaino0.2 Kilogram
Määrä0.954 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421062180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm