Danfoss logo
Ultrasonic Flow Meter Sono 1500 CT

SONO 1500 CT

087-8124

SONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HyväksyntästandardiGOST
KäyttökohdeLämmitys
KäyttöympäristöE1 / M1
KuvausSONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL
Läpimitta [mm]80 mm
Laskimen ja virtausanturin välisen kaapelin pituus [m]2.5 m
LiitostyypitLaippa
Material DescriptionSONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL
Product line08
Pulssiarvon määrä [l/pulssi]100.0 l/pulse
Rakennepaine [bar]25 bar
Sallitut virtausaineetVesi (AGFW FW510)
Suojausluokka, virtausanturiIP54
Syöttöjännitetyyppiei olennainen / ulkoinen
Ominaisuudet
Arvo
TuoteryhmäEnergiamittarit
TuotetyyppiSONO 1500 CT
Varastointilämpötila [°C] [Maks.]55 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.]-25 °C
Virtaama [m3/h]40.00 m³/h
Virtaama [m3/h] [Maks.]80.00 m³/h
Virtaama [m3/h] [Min.]0.40 m³/h
Virtaama, käynnistys [l/h]80.0 L/h
Virtaaman mittausperiaateUltraääni
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]5 °C
YhdekokoDN 80
Ympäristön ilmankosteus [% RH] [Maks.]95 % RH
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]55 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]5 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino12.407 Kilogram
Nettopaino12.407 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä29.36 Liter
EAN/UPC5710104060866