Danfoss logo
EKC 102, EKC 202

Jäähdytyslaitteen ohjaus (TXV), EKC 202B

084B8691

Toiminta: 3 lähtöä, 2 lämpöt.anturia, DI, Syöttöjännite [V] AC: 230, Tiedonsiirtotapa: Valinnainen MODBUS; Valinnainen LON, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 30

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energiankulutus [VA]2.0 VA
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Höyrystimien maks. määrä1 kpl
HuollettavissaEi
HyväksyntäC-TICKCEEACIntertek Semco
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompressorien maks. määrä1 kpl
Lämpöt. Anturin tukiNTC-M2020PTC 1000Pt 1000
LisätietojaIlman liitostulppia
Määrä/pakkaustapa30 kpl
Määritellyt tehdasasetuksetKyllä
Material DescriptionEKC202B SÄÄDIN I-PACK
Muu RoHS-dokumentaatioEAEU RoHS
Ominaisuudet
Arvo
Näyttö edessäKyllä
Ohjaimen tyyppiJäähd. ohjain (lämpöt.)
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Samankaltainen tuote084B8522
SovellusalueJäähdytyksen ohjaus
Syöttöjännite [V] AC230 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
TiedonsiirtotapaValinnainen LONValinnainen MODBUS
Toiminta3 lähtöä, 2 lämpöt.anturia, DI
TuoteryhmäHöyrystimen ja huoneen säätimet
TuotetyyppiEKC 202B
Tuotteen lisätarvikkeetElectron. control accessories
Tuotteen nimiJäähdytyslaitteen ohjaus (TXV)
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.214 Kilogram
Nettopaino0.195 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.472 Liter
EAN/UPC5702428407540