Danfoss logo
EKC 102, EKC 202

Jäähdytyslaitteen ohjaus (TXV), EKC 202A1

084B8625

Toiminta: 2 lähtöä, 1 lämpöt.anturi, Syöttöjännite [V] AC: 230, Tiedonsiirtotapa: Valinnainen LON, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 30

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Energiankulutus [VA]1.5 VA
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Höyrystimien maks. määrä1 kpl
HuollettavissaEi
HyväksyntäC-TICKCEEACIntertek SemcocURus
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompressorien maks. määrä1 kpl
Määrä/pakkaustapa30 kpl
Material DescriptionDEL - EKC 202A1, Refrigerat.Controller,I
Muu RoHS-dokumentaatioEAEU RoHS
Näyttö edessäKyllä
Ohjaimen tyyppiJäähd. ohjain (lämpöt.)
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
SovellusalueJäähdytyksen ohjaus
Syöttöjännite [V] AC230 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
TiedonsiirtotapaValinnainen LON
Toiminta2 lähtöä, 1 lämpöt.anturi
TuoteryhmäHöyrystimen ja huoneen säätimet
TuotetyyppiEKC 202A1
Tuotteen lisätarvikkeetElectron. control accessories
Tuotteen nimiJäähdytyslaitteen ohjaus (TXV)
UL-hyväksyttyYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.183 Kilogram
Nettopaino0.159 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.506 Liter
EAN/UPC5702428841801