Danfoss logo
AK-CC 421

Optyma Plus controller

084B8181

Analogiset tulot (AI) [pc]: 7, Analogiset lähdöt (AO) [pc]: 2

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Analogiset lähdöt (AO) [pc]2 kpl
Analogiset tulot (AI) [pc]7 kpl
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl]5 kpl
Digitaaliset tulot (DI) [kpl]3 kpl
Energiankulutus [VA]5.0 VA
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HuollettavissaEi
HyväksyntäC-TICKCECMIMEAC
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
LisätietojaWithout terminals
Määrä/pakkaustapa12 kpl
Material DescriptionDEL Cond. Unit Ctrl. AK-CC 421, I-pack
Näyttö - optioEKA 163BEKA 164B
Ominaisuudet
Arvo
Näyttö edessäKyllä
Ohjaimen tyyppiKoneikkosäädin
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineElectronic Controllers and Services
SovellusalueKoneikko
Syöttöjännite [V] AC230 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
TiedonsiirtotapaMODBUSRS485
ToimintaOptyma-ohjain
TRIAC-lähtö1 kpl
TuoteryhmäKompressorin ja lauhduttimen säätimet
TuotetyyppiOptyma Plus controller
Tuotteen lisätarvikkeetElectron. control accessories
Tuotteen nimiKoneikkosäädin

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.482 Kilogram
Nettopaino0.429 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä1.013 Liter
EAN/UPC5702428969345