Optyma Plus controller
084B8080
Analogiset tulot (AI) [pc]: 7, Analogiset lähdöt (AO) [pc]: 2
084B8080
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Analogiset lähdöt (AO) [pc] | 2 kpl |
| Analogiset tulot (AI) [pc] | 7 kpl |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl] | 5 kpl |
| Digitaaliset tulot (DI) [kpl] | 3 kpl |
| Division | 25 |
| Energiankulutus [VA] | 5.0 VA |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | C-TICKCECMIM |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Lisätietoja | Incl.terminals |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | OPTYMA Plus, Controller |
| Näyttö - optio | EKA 163BEKA 164B |
| Näyttö edessä | Kyllä |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Ohjaimen tyyppi | Koneikkosäädin |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7) |
| SCIP-asiakirjan nro | 55d68436-1d52-495d-827f-37a33f91c57d |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Optyma Plus controller |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellusalue | Koneikko |
| Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
| Taajuus [Hz] | 50/60 Hz |
| Tiedonsiirtotapa | MODBUSRS485 |
| Toiminta | Optyma-ohjain |
| TRIAC-lähtö | 1 kpl |
| Tuoteryhmä | Kompressorin ja lauhduttimen säätimet |
| Tuotetyyppi | Optyma Plus controller |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Electron. control accessories |
| Tuotteen nimi | Koneikkosäädin |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 632 Gram |
| Nettopaino | 628 Gram |
| Määrä | 2.003 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428988841 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |