Tulistuksen säätö, EKD 316
084B8040
Tiedonsiirtotapa: MODBUS, Syöttöjännite [V] AC: 24
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
084B8040
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennustapa | DIN-kisko |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | C-TICKEACLLC CDC TYSKcURus |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 20 kpl |
| Material Description | EKD316 SÄÄDIN |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Samankaltainen tuote | 084B8140 |
| Sisältää paristot | No |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Syöttöjännite [V] AC | 24 V |
| Tiedonsiirtotapa | MODBUS |
| Tuoteryhmä | Elektroninen venttiilinohjaus |
| Tuotetyyppi | EKD 316 |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Electron. control accessories |
| Tuotteen nimi | Tulistuksen säätö |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Venttiilin ulostulon tyyppi | CCMCCMTETS 6ETS12.5–ETS400 |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.216 Kilogram |
| Nettopaino | 0.163 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.633 Liter |
| EAN/UPC | 5702428099851 |