Danfoss logo
AK-PC 560 Capacity controller. Digital scroll

Koneikkosäädin, AK-PC 560

084B8013

Toiminta: 1 imu ja 1 lauhdutin, Syöttöjännite [V] AC: 24, Tiedonsiirtotapa: ETHER,; MODBUS, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 10

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Energiankulutus [VA]8.0 VA
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HuollettavissaEi
HyväksyntäC-TICKCEEAC
Kompressorien maks. määrä7 kpl
LisätietojaYl. versio
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Material DescriptionAK-PC560 KONEIKKOSÄÄDIN
Muu RoHS-dokumentaatioEAEU RoHS
Näyttö - optioEKA 163BEKA 164BEKA 165
Näyttö edessäEi
Ominaisuudet
Arvo
Ohjaimen tyyppiKoneikkosäädin digitaaliselle scroll-tekniikalle
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
SovellusalueTehonsäätö
Syöttöjännite [V] AC24 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
TiedonsiirtotapaETHER,LON,MODBUS
Toiminta1 imu ja 1 lauhdutin
TuoteryhmäKompressorin ja lauhduttimen säätimet
TuotetyyppiAK-PC 560
Tuotteen lisätarvikkeetElectron. control accessories
Tuotteen nimiKoneikkosäädin

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.536 Kilogram
Nettopaino0.45 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä2.07 Liter
EAN/UPC5702428433525