Nesteruiskutuksen ohjain, EKC 313
084B7253
Toiminta: Kaskadi CO2, Syöttöjännite [V] AC: 24, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 16
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
084B7253
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Anturin tyyppi | Paineanturi, AKS2050PT 1000 |
| Anturitulojen määrä | 2 kpl |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Energiankulutus [VA] | 8.0 VA |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | CELLC CDC TYSK |
| I/O-liittimet maks. | 8 kpl |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Lauhduttimen ohjaustyyppi | Paine/lämpötila |
| Määrä/pakkaustapa | 16 kpl |
| Material Description | EKC313 KASKADISÄÄDIN |
| Muu RoHS-dokumentaatio | EAEU RoHS |
| Näyttö edessä | Kyllä |
| Ohjaimen tyyppi | Jäähdytyksen ohjain |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Puhaltimen säätötila | PI |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sovellusalue | Kaskadilämmönvaihdin |
| Syöttöjännite [V] AC | 24 V |
| Taajuus [Hz] | 50/60 Hz |
| Tehonsäätötila | PI |
| Toiminta | Kaskadi CO2 |
| Tuoteryhmä | Kompressorin ja lauhduttimen säätimet |
| Tuotetyyppi | EKC 313 |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Electron. control accessories |
| Tuotteen nimi | Nesteruiskutuksen ohjain |
| Tuotteen ominaisuudet | CO2-vaatimusten mukainenKaskadisäädinPistokkeen paikka |
| Venttiilin ulostulon tyyppi | ETS (EEV)ICMT+ICAD |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.328 Kilogram |
| Nettopaino | 0.32 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.533 Liter |
| EAN/UPC | 5702423294237 |