Danfoss logo
EKC 326

Kaasun jäähdyttimen ohjain, EKC 326A

084B7252

Toiminta: Kaasun jäähdytin CO2:lle, Syöttöjännite [V] AC: 24, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 16

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturin tyyppiPaineanturi, AKS20501 x Pt 1000
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Energiankulutus [VA]8.0 VA
HuollettavissaEi
HyväksyntäCEEACLLC CDC TYSK
I/O-liittimet maks.8 kpl
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Lauhduttimen ohjaustyyppiPaine/lämpötila
Määrä/pakkaustapa16 kpl
Material DescriptionEKC 326A, Ctrl. for CO2 Gascooler
Näyttö edessäKyllä
Ohjaimen tyyppiJäähdytyksen ohjain
PakkaustapaMonipakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Product lineElectronic Controllers and Services
Puhaltimen säätötilaPI
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
SovellusalueKaasun jäähdytin
Syöttöjännite [V] AC24 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
TehonsäätötilaPI
ToimintaKaasun jäähdytin CO2:lle
TuoteryhmäKompressorin ja lauhduttimen säätimet
TuotetyyppiEKC 326A
Tuotteen lisätarvikkeetElectron. control accessories
Tuotteen nimiKaasun jäähdyttimen ohjain
Tuotteen ominaisuudetHälytyksen lähtöCO2-vaatimusten mukainenPistokkeen paikka
Venttiilin ulostulon tyyppiCMMCMMTETSICMT+ICAD

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.337 Kilogram
Nettopaino0.314 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.575 Liter
EAN/UPC5702428434416