Danfoss logo
EKC 331, EKC 331T

Koneikkosäädin, EKC 331T

084B7105

Toiminta: Kompressori, lauhdutin, Syöttöjännite [V] AC: 230, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 16

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Suositeltu korvaava tuote: 080G0289, 080Z0191

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Energiankulutus [VA]5.0 VA
HuollettavissaEi
HyväksyntäC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
I/O-liittimet maks.8 kpl
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompressorien maks. määrä4 kpl
Kompressorin tehotilaVaihe
Lauhduttimen ohjaustyyppiPaine/lämpötila
Määrä/pakkaustapa16 kpl
Material DescriptionEKC331T TEHONSÄÄDIN
Muu RoHS-dokumentaatioEAEU RoHS
Näyttö edessäKyllä
Ohjaimen tyyppiTehon säädin
PakkaustapaMonipakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Product lineElectronic Controllers and Services
Puhaltimen säätötilaNZ
Puhaltimen tehonsäätöVaihe
Puhaltimien maks. määrä5 kpl
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
SovellusalueTehonsäätö
Syöttöjännite [V] AC230 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
Tehonsäädön tuloPaine/lämpötila
TehonsäätötilaNZ
ToimintaKompressori, lauhdutin
TuoteryhmäKompressorin ja lauhduttimen säätimet
TuotetyyppiEKC 331T
Tuotteen lisätarvikkeetElectron. control accessories
Tuotteen nimiKoneikkosäädin
Tuotteen ominaisuudetYösäästötilaPistokkeen paikka

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.356 Kilogram
Nettopaino0.32 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.574 Liter
EAN/UPC5702428087858