Danfoss logo
EKC 315A

Tulistuksen säätö, EKC 315A

084B7085

Analogiset tulot (AI) [pc]: 2
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Analogiset tulot (AI) [pc]2 kpl
AsennustapaDIN-kisko
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitaaliset tulot (DI) [kpl]1 kpl
Energiankulutus [VA]5.0 VA
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäCEEACLLC CDC TYSK
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Määrä/pakkaustapa16 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionEKC 315A Superheat controller
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC24 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
Tiedonsiirto-optiotLON RS 485
TuoteryhmäElektroninen venttiilinohjaus
TuotetyyppiEKC 315A
Tuotteen lisätarvikkeetElectron. control accessories
Tuotteen nimiTulistuksen säätö
Venttiilin ulostulon tyyppiAKVAKVAICM (+ICAD)

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.34 Kilogram
Nettopaino0.32 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.53 Liter
EAN/UPC5702428079167