Väliaineen lämpötilan ohjain, EKC 367
084B7083
Tiedonsiirto-optiot: LON RS 485, Syöttöjännite [V] AC: 24, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 16
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
084B7083
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennustapa | DIN-kisko |
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energiankulutus [VA] | 5.0 VA |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | C-TICKCEEACLLC CDC TYSK |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 16 kpl |
| Material Description | EKC367 SÄÄDIN |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöjännite [V] AC | 24 V |
| Taajuus [Hz] | 50/60 Hz |
| Tiedonsiirto-optiot | LON RS 485 |
| Tuoteryhmä | Höyrystimen ja huoneen säätimet |
| Tuotetyyppi | EKC 367 |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Electron. control accessories |
| Tuotteen nimi | Väliaineen lämpötilan ohjain |
| Venttiilin ulostulon tyyppi | KVQ |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.367 Kilogram |
| Nettopaino | 0.32 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.562 Liter |
| EAN/UPC | 5702428407564 |