Danfoss logo
EKC 361

Väliaineen lämpötilan ohjain, EKC 361

084B7060

Syöttöjännite [V] AC: 24, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 16
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennustapaDIN-kisko
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Energiankulutus [VA]5.0 VA
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Määrä/pakkaustapa16 kpl
Material DescriptionEKC361 SÄÄDIN
PakkaustapaMonipakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC24 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
Tiedonsiirto-optiotLON RS 485
ToimintaMedia temperature controller
TuoteryhmäHöyrystimen ja huoneen säätimet
TuotetyyppiEKC 361
Tuotteen lisätarvikkeetElectron. control accessories
Tuotteen nimiVäliaineen lämpötilan ohjain
Venttiilin ulostulon tyyppiCVQ (+ICS)CVQ (+PM)ICM (+ICAD)

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.351 Kilogram
Nettopaino0.32 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.574 Liter
EAN/UPC5702428018203