Kaluste-/huoneohjain (EEV), AK-CC55 Single Coil
084B4082
Toiminta: AKV, Pe, 5 relettä, Tuotteen ominaisuudet: S2 ruiskutuksen ohjaus; CO2-vaatimusten mukainen; Pe-signaali, Tiedonsiirtotapa: MODBUS; Valinnainen LON, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus, Määrä/pakkaustapa: 1
084B4082
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Analogiset lähdöt (AO) [pc] | 1 kpl |
| Analogiset tulot (AI) [pc] | 6 kpl |
| Anturiliitäntä | Ruuviliitännät |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl] | 6 kpl |
| Digitaaliset tulot (DI) [kpl] | 3 kpl |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energiankulutus [VA] | 5.0 VA |
| EPD saatavilla | Yes |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Höyrystimien maks. määrä | 1 kpl |
| Hyväksyntä | C-TICKCE |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Lämpöt. Anturin tuki | NTC 5000PTC 1000Pt 1000 |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | AK-CC55 Single Coil Case Contr. SP |
| Muu RoHS-dokumentaatio | EAEU RoHS |
| Näyttö edessä | Ei |
| Ohjaimen tyyppi | Kalustesääd. yksi kela |
| Paina. Siirtimen tuki | RATIOMETRINEN |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7) |
| Samankaltainen tuote | 084B4182 |
| SCIP-asiakirjan nro | c43067a3-9294-49f8-9584-9828ad0e9778 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Case controller |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellusalue | Jäähdytyksen ohjaus |
| Syöttöjännite [V] AC [maks.] | 230 V |
| Syöttöjännite [V] AC [min.] | 115 V |
| Taajuus [Hz] | 50/60 Hz |
| Tiedonsiirto sisäänrakennettu | MODBUS |
| Tiedonsiirtotapa | Valinnainen LONMODBUS |
| Tietoliikennekorttioptio | LON RS485 |
| Toiminta | AKV, Pe, 5 relettä |
| Tuoteryhmä | Höyrystimen ja huoneen säätimet |
| Tuotetyyppi | AK-CC55 Single Coil |
| Tuotteen nimi | Kaluste-/huoneohjain (EEV) |
| Tuotteen ominaisuudet | CO2-vaatimusten mukainenPe-signaaliS2 ruiskutuksen ohjaus |
| Venttiilin ulostulon tyyppi | AKV |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 490 Gram |
| Nettopaino | 325 Gram |
| Määrä | 1.977 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428523622 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |