Danfoss logo
AKA 242 Gateway with cable

Yhdyskäytävä, AKA 242

084B2264

Ohjaimen tyyppi: Huollon yhdyskäytävä, Lisätietoja: 9-12VA.C./D.C.

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Lisätietoja9-12VA.C./D.C.
Määrä/pakkaustapa18 kpl
Material DescriptionAKA242 HUOLTO GATEWAY
Ohjaimen tyyppiHuollon yhdyskäytävä
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
SovellusalueDatayhteys
Syöttöjännite [V] AC12 V
Ominaisuudet
Arvo
Syöttöjännite [V] DC12 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
TiedonsiirtotapaDANBUSS
ToimintaHuoltaminen
TuoteryhmäElectron. control accessories
TuotetyyppiAKA 242
Tuotteen kieliEnglanti
Tuotteen nimiYhdyskäytävä
Virrankulutus [W]2.5 W

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.347 Kilogram
Nettopaino0.3 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä1.112 Liter
EAN/UPC5702428407489