Danfoss logo
AKA 241 Gateway

Yhdyskäytävä, AKA 241

084B2262

Ohjaimen tyyppi: Yhdyskäytävä, Lisätietoja: 9-12VA.C./D.C.

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Lisätietoja9-12VA.C./D.C.
Määrä/pakkaustapa21 kpl
Material DescriptionAKA241 PC-GATEWAY
Ohjaimen tyyppiYhdyskäytävä
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
SovellusalueDatayhteys
Syöttöjännite [V] AC12 V
Ominaisuudet
Arvo
Syöttöjännite [V] DC12 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
TiedonsiirtotapaDANBUSS
ToimintaPerus-PC, Danbuss, RS232
TuoteryhmäElectron. control accessories
TuotetyyppiAKA 241
Tuotteen kieliEnglanti
Tuotteen nimiYhdyskäytävä
Virrankulutus [W]2.5 W

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.239 Kilogram
Nettopaino0.2 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.941 Liter
EAN/UPC5702428407472