Kylmävaraston huoneohjain, AK-RC113
080Z3222
Toiminta: Kylmien huoneiden hallinta, Syöttöjännite [V] AC: 400, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus, Määrä/pakkaustapa: 1
080Z3222
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energiankulutus [VA] | 10.0 VA |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Hyväksyntä | CE |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kompressorien maks. määrä | 1 kpl |
| Kotelointiluokka IP | IP65 |
| Lisätietoja | Virta-alue 3 kW/ 7–10 A |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | AK-RC 113,Optyma room Contr.,4HP,3 phase |
| Muu RoHS-dokumentaatio | EAEU RoHS |
| Näyttö edessä | Kyllä |
| Ohjaimen tyyppi | Optyma-ohjain 3-vaihe (4 HP) |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellusalue | Koneikko |
| Syöttöjännite [V] AC | 400 V |
| Taajuus [Hz] | 50/60 Hz |
| Tarvikkeet | Sis. 2 anturia |
| Tiedonsiirtotapa | RS485 Modbus |
| Toiminta | Kylmien huoneiden hallinta |
| Tuoteryhmä | Höyrystimen ja huoneen säätimet |
| Tuotetyyppi | AK-RC113 |
| Tuotteen nimi | Kylmävaraston huoneohjain |
| Venttiilin ulostulon tyyppi | (TXV) |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 7322 Gram |
| Nettopaino | 7000 Gram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 21.938 Liter |
| EAN/UPC | 5702428669092 |