Danfoss logo
Cold storage room controller, AK-RC113

Kylmävaraston huoneohjain, AK-RC113

080Z3221

Toiminta: Kylmien huoneiden hallinta, Syöttöjännite [V] AC: 400, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus, Määrä/pakkaustapa: 1

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energiankulutus [VA]10.0 VA
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
HyväksyntäCE
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kompressorien maks. määrä1 kpl
Kotelointiluokka IPIP65
LisätietojaVirta-alue 3 kW/ 4,5–6,3 A
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionAK-RC 113,Optyma room Contr.,4HP,3 phase
Muu RoHS-dokumentaatioEAEU RoHS
Näyttö edessäKyllä
Ohjaimen tyyppiOptyma-ohjain 3-vaihe (4 HP)
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
SovellusalueKoneikko
Syöttöjännite [V] AC400 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
TarvikkeetSis. 2 anturia
TiedonsiirtotapaRS485 Modbus
ToimintaKylmien huoneiden hallinta
TuoteryhmäHöyrystimen ja huoneen säätimet
TuotetyyppiAK-RC113
Tuotteen nimiKylmävaraston huoneohjain
Venttiilin ulostulon tyyppi(TXV)
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino7.65 Kilogram
Nettopaino7 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä21.938 Liter
EAN/UPC5702428669085