Kylmävaraston huoneohjain, AK-RC111
080Z3220
Toiminta: Kylmien huoneiden hallinta, Syöttöjännite [V] AC: 230, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus, Määrä/pakkaustapa: 1
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
080Z3220
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energiankulutus [VA] | 7.0 VA |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Hyväksyntä | CE |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kompressorien maks. määrä | 1 kpl |
| Kotelointiluokka IP | IP65 |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | DEL AK-RC 111,Optyma Contr.,2HP,1 phase |
| Muu RoHS-dokumentaatio | EAEU RoHS |
| Näyttö edessä | Kyllä |
| Ohjaimen tyyppi | Optyma-ohjain 1-vaihe (2 HP) |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellusalue | Koneikko |
| Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
| Taajuus [Hz] | 50/60 Hz |
| Tarvikkeet | Sis. 2 anturia |
| Tiedonsiirtotapa | RS485 Modbus |
| Toiminta | Kylmien huoneiden hallinta |
| Tuoteryhmä | Höyrystimen ja huoneen säätimet |
| Tuotetyyppi | AK-RC111 |
| Tuotteen nimi | Kylmävaraston huoneohjain |
| Venttiilin ulostulon tyyppi | (TXV) |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.706 Kilogram |
| Nettopaino | 1.31 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 8.072 Liter |
| EAN/UPC | 5702428669078 |